Publicar produtos
Lockers - Wall Mounted End-of-Trip (LWM-EOT)
DuraCube

Lockers - Wall Mounted End-of-Trip (LWM-EOT)

Traduzido por Google,
O Armário DuraCube de Parede para Fim de Viagem é construído com portas laminadas compactas DuraSafe de 13 mm, proporcionando uma superfície prática, à prova d'água, de baixa manutenção e resistente a impactos. Combine as portas dos armários com o esquema de cores do sistema de divisórias. Os armários de parede para fim de viagem economizam espaço, oferecendo instalações coordenadas para passar roupa, arejadores, toalheiros e armazenamento para os usuários. Ideal para instalações de fim de viagem e vestiários esportivos.
Especificação
  • How To Specify

    Product: DuraCube locker systems – wall mounted end-of-trip (LWM-EOT)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalockers-wall-mounted-end-of-trip-lwm-eot
  • Familia de productoLocker Systems
  • Grupo de produtosLocker Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia