Publicar produtos
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
    DURAL

    DURAFLEX Z 40

    Traduzido por Google,
    Z 40 – Perfil de junta de dilatação em alumínio de alta resistência para instalação no revestimento do piso (integrado) Os perfis de junta de dilatação da série DURAFLEX Z 40 são feitos inteiramente de alumínio de alta qualidade e são projetados para áreas com alto esforço e cargas de tráfego ao ar livre. Os campos de aplicação são parques de estacionamento, edifícios comerciais ou industriais. Os perfis são instalados no revestimento do piso. As variantes estão disponíveis para larguras de junta de 50 mm e 80 mm e alturas de revestimento de piso de 30 mm - 70 mm. Na versão Z 40RF, o perfil está disponível para montagem posterior no revestimento do piso.
    Especificação
    • Overall joint gap: 80 mm Visible width: 110 mm Nominal height: 50 mm; 30 mm, 40 mm, 60 mm and 70 mm are available Length: 400 cm Movement capacity: 32 mm (+/- 16 mm) Load bearing: 300kN vehicle, 65 kN forklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDFA_Z40_8050-400
    • Familia de productoExpansion joint profile
    • Grupo de produtosExpension joint profile for integrated mounting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)4000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction