Publicar produtos
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
    DURAL

    DURAFLEX Z 50

    Traduzido por Google,
    Z 50 - Perfil da junta de dilatação em alumínio para instalação no revestimento do piso (integrado) Os perfis da junta de dilatação da série DURAFLEX Z 50 são fabricados inteiramente em alumínio de alta qualidade e são projetados para áreas com pouco estresse e cargas de tráfego, inclusive ao ar livre. As áreas de aplicação incluem pisos de shopping centers, escolas ou hotéis, mas também estacionamentos que são usados apenas por veículos leves. Os perfis são instalados no revestimento do piso. As variantes estão disponíveis para alturas de revestimento de piso de 28 mm - 60 mm. Na versão Z 50RF, o perfil está disponível para montagem posterior no revestimento do piso.
    Especificação
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 70 mm Nominal height: 28 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 15kN vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDFA_Z50_5028-300
    • Familia de productoExpansion joint profile
    • Grupo de produtosExpension joint profile for integrated mounting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)3000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction