Publicar produtos
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    Traduzido por Google,
    • É possível instalar uma maçaneta de banheira Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível somente na fábrica)
    • Máxima resistência ao deslizamento durante o banho, classe antiderrapante mais alta para áreas molhadas com pés descalços (classe antiderrapante C)
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs