Publicar produtos
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
    DURAVIT AG

    Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008

    4.4 de 5 estrelas4.4(22 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 2 alças
    • Carcaça fria: o corpo da torneira não esquenta, evitando assim contato doloroso ou queimaduras
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Fácil de limpar graças aos ressaltos de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    • Instalação exposta para fácil montagem na parede
    • Suporte para chuveiro de mão ajustável em altura
    • Parada de segurança anti-queimadura integrada de 38 °C, protege contra escaldamento
    • Ângulo do chuveiro ajustável (+/- 20°)
    • O modo de pulverização pode ser alterado girando o disco de jato
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante da água mesmo com pressão de água oscilante
    Especificação
    • Duravit Shower Systems Shower system, Thermostatic shower mixer, Chrome High Gloss, Height: 1124 mm, Hand shower holder: height adjustable, Incl. shower hose, Length shower hose: 1600 mm, Incl. hand shower, Incl. showerhead, Diameter of showerhead: 250 mm, Showerhead angle adjustable, Swivelling, Dimensions of water supply connection: 1/2", Connection type for water supply connection: S-connections, Dimension of connection hose: 1/2", Safety lock at 38 °C, Thermostat cartridge, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Flow rate of hand shower (3 bar): 14,5 l/min, Flow rate of showerhead (3 bar): 18,5 l/min, Non-return valve in the hose connection, Centre distance: 150 mm ± 15 mm - TH4280008010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-systems-shower-system-1000-chrome-high-gloss-th4280008
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosShower Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1124
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)573
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray