Publicar produtos
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428007

    4.5 de 5 estrelas4.5(40 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Carcaça fria: o corpo da torneira não aquece, evitando contactos dolorosos ou queimaduras
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    • Instalação exposta para fácil montagem na parede
    • Suporte de chuveiro de mão ajustável em altura
    • Uma alça
    • Ângulo do chuveiro ajustável (+/- 20°)
    • O modo de pulverização pode ser alterado girando o disco de jato
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    Especificação
      • Duravit C.1 Shower System, Single lever shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections - C14280007010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicac1-shower-system-c14280007
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de produtosshower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)9.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures