Publicar produtos
DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation
DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation
DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation
    DURAVIT AG

    DE5210 D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation

    Traduzido por Google,

    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Para instalação oculta - mecanismo instalado de forma invisível dentro da parede, partes visíveis reduzidas ao essencial
    • Ruído mínimo: sem ruídos perturbadores da adaptação em salas adjacentes (classe de ruído I, máx. 20 dB)
    • Uma alça
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável

    Especificação
      • Duravit D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Round, Chrome, 170x170x80 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Including functional unit, Consumer selection: Hand shower, Tub filler, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm - DE5210012010
      • Duravit D-Neo Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Round, Chrome, 170x170x80 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Including functional unit, Consumer selection: Hand shower, Tub filler, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm - DE5210018010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation-de5210
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosSingle lever bathtub mixer for concealed installation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures