Publicar produtos
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet set wall-mounted 540 mm - 457739

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculto: aparência harmoniosa, o design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de descarga perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Borda de descarga totalmente envidraçada: a superfície lisa evita o acúmulo de sujeira e resíduos
    • Cerâmica totalmente esmaltada e super lisa previne a formação de germes e depósitos
    • Descarga higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e de fácil manutenção, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Anel do assento ergonomicamente moldado para uma posição sentada confortável
    • O assento e a tampa do vaso sanitário podem ser facilmente removidos com apenas um movimento, sem o uso de ferramentas ou botões de pressão - para uma limpeza rápida e fácil da cerâmica e do assento
    • Modelo de lavagem: para odores mínimos
    • Com fecho suave para um fecho suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
    • Duravit D-Neo Toilet set wall-mounted, Packaging dimensions: 396 x 450 x 560 mm - 45773900A1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-toilet-set-wall-mounted-540-mm-457739
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilet sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)25.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet