Publicar produtos
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculto: aparência harmoniosa, o design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de descarga perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Cerâmica totalmente esmaltada e super lisa previne a formação de germes e depósitos
    • Descarga higiênica sem pulverização excessiva
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
    • Duravit D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: washdown model, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2502092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-toilet-wall-mounted-for-shower-toilet-seat-white-high-gloss-575-mm-250209
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)575
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet