Publicar produtos
DE4970 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4970 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4970 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4970 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4970 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    4.6 de 5 estrelas4.6(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • 4 alças
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Confortável mecanismo de fecho suave: mecanismo de fecho automático suave para fecho suave das gavetas
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Duas gavetas, totalmente extensíveis e com grande capacidade de peso, oferecem muito espaço de arrumação prático
    • Dois compartimentos abertos fornecem uma solução de armazenamento moderna
    • Dois compartimentos extraíveis, totalmente extensíveis e com grande capacidade de peso, oferecem muito espaço de armazenamento prático
    • Com alça contínua para fácil abertura e fechamento
    • Com alça para fácil abertura e fechamento

    Especificação
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 1400x550x664 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 2, Number of drawers: 2, Number of open compartments 2 Front, Incl. console, For number of washbasins: 2, Handle Diamond black

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE4970L1818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE4970L0707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE4970L1616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE4970L2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE4970L2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE4970L3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE4970L3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE4970L4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE4970L4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE4970L5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE4970L7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE4970L7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4970L9191

      Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 1400x550x664 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 2, Number of drawers: 2, Number of open compartments 2 Front, Incl. console, For number of washbasins: 2, Handle Diamond black

      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE4970B0707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE4970B1616
      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE4970B1818
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE4970B2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE4970B2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE4970B3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE4970B3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE4970B4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE4970B4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE4970B5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE4970B7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE4970B7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4970B9191

      Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 1400x550x664 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 2, Number of drawers: 2, Number of open compartments 2 Front, Incl. console, For number of washbasins: 1 Right, Handle Diamond black 

      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE4970R0707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE4970R1616
      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE4970R1818
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE4970R2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE4970R2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE4970R3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE4970R3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE4970R4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE4970R4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE4970R5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE4970R7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE4970R7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4970R9191
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4970
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)664
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings