Publicar produtos
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760475 D-Neo Whirltubs

    Traduzido por Google,
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 190 l - 760475000JP1000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-whirltubs-760475
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosWhirltubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWhirlpool baths
    • Código CSI MasterFormat 201413 17 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Whirlpool Tubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures