Publicar produtos
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
    DURAVIT AG

    Duraplus wall-mounted toilet 254709

    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
    • Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 2547090000

      Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2, WonderGliss - 25470900001

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduraplus-wall-mounted-toilet-254709
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosWall-mounted toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)21.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste