Publicar produtos
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
    DURAVIT AG

    DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460

    Traduzido por Google,
    • 2 inclinações de encosto oferecem uma área de estar confortável para dois
    • É possível furar a borda da banheira: é possível montar um encaixe para a borda da banheira
    • Independente
    • Inclui borracha para limpeza fácil de manchas leves
    • É possível instalar uma maçaneta de banheira Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível somente na fábrica)
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • O conjunto de drenagem por botão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Painel sem emendas como se fosse de uma única peça fundida
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit DuraSquare Bathtub Rectangular Type of installation: Freestanding Seamless panel White Matt Material: Polymer cast DuroCast Plus Number of backrests: 2 Incl. support frame Incl. waste and overflow Overflow: Yes Waste outlet position: Middle Overflow position: Middle Capacity: 160 l Internal depth: 460 mm - 700460000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)109
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs