Publicar produtos
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813
    DURAVIT AG

    DuraStyle Double washbasin, double furniture washbasin 233813

    3.8 de 5 estrelas3.8(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 2 lavatórios: uma solução ideal para utilização separada mas simultânea da área do lavatório
    • 2 áreas de lavagem permitem o uso simultâneo
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2338130000
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow, Soap dispenser position: Left - 2338130030
      • Duravit DuraStyle Double washbasin, 1300 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23381300001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233813
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosDouble washbasin, double furniture washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures