Publicar produtos
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
    DURAVIT AG

    DuraStyle rectangular bathtub 700237

    Traduzido por Google,

    • Perfuração do rebordo da banheira possível: um encaixe para o rebordo da banheira pode ser montado na banheira
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700237000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-rectangular-bathtub-700237
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures