Publicar produtos
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
    DURAVIT AG

    Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260

    4.2 de 5 estrelas4.2(139 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Parede traseira envidraçada: permite o uso independente, por exemplo, colocando torneira ou espelho atrás da pia.
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Incl. mounting material - 0452600000
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, WonderGliss, Incl. mounting material - 04526000001
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 0452600030
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Left, WonderGliss, Incl. mounting material - 04526000301
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavero-above-counter-bathroom-sink-045260
    • Familia de productoVero
    • Grupo de produtosbathroom sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)17.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment