Publicar produtos
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
DuraStyle Toilet wall mounted 255209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted 255209

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2552090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, WonderGliss - 25520900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2552092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-toilet-wall-mounted-255209
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosWall-mounted toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste