Publicar produtos
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted Basic Duravit Rimless¨ set 456209

    Traduzido por Google,
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit Duravit No.1 Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2562090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Toilet seat: 0020790000, Lid colour: White High Gloss, 373x540x393 mm, Automatic close - 45620900A1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-toilet-wall-mounted-basic-duravit-rimless-set-456209
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de produtosToilet set wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)393
    • Largura (mm)373
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)25.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste