Publicar produtos
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet wall mounted Duravit Rimless set 455109

    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • O assento e a tampa do vaso sanitário podem ser facilmente removidos com apenas um movimento, sem o uso de ferramentas ou botões - para uma limpeza rápida e fácil da cerâmica e do assento
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    • Com fechamento lento para fechamento suave e silencioso do assento e da tampa
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2551090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: n/a, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, Toilet seat: 0063790000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373x540x393 mm, Automatic close - 45510900A1
      • Duravit DuraStyle Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 25510900001, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: n/a, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, WonderGliss: Yes, Toilet seat: 0063790000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 373x540x393 mm, Automatic close - 45510900A11
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-set-455109
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de produtosToilet set wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)393
    • Largura (mm)373
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)28.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste