Publicar produtos
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
    DURAVIT AG

    DuraStyle wall-mounted toilet 253839

    Traduzido por Google,

    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Undershower toilet, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, UWL-class: 1 - 2538390075
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Undershower toilet, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2538392075
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-wall-mounted-toilet-253839
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)25.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste