Publicar produtos
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Aterrado, portanto adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 03955500282 Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0395550017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin