Publicar produtos
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24886

    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Confortável mecanismo de fecho suave: mecanismo de fecho automático suave para fecho suave das gavetas
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Uma alça
    • A gaveta, totalmente extensível e com grande capacidade de peso, oferece muito espaço de arrumação prático
    • Com alça contínua para fácil abertura e fechamento
    • Com alça para fácil abertura e fechamento
    Especificação
    • Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Concrete grey Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886007070000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, White Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886018180000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Natural oak Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886030300000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Oak terra Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886035350000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Graphite Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24886049490000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaketho-2-console-vanity-unit-wall-mounted-k24886
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de produtosVanity units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)459
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set