Publicar produtos
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882
    DURAVIT AG

    L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4882

    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: cuidadosamente feito à mão e totalmente fabricado na Alemanha usando a mais recente tecnologia, para os mais altos padrões de qualidade
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Mecanismo de fechamento suave e confortável: mecanismo de fechamento automático suave para fechamento suave das gavetas
    • Os móveis são abertos e fechados com uma leve pressão dos dedos (tecnologia tip-on)
    • Elementos interiores de alta qualidade feitos de madeira maciça para organizar gavetas podem ser adicionados como opção (observação: embutidos na fábrica, não podem ser adaptados posteriormente)
    • Insensível à humidade: Sem bordas abertas para proteger contra água e alta humidade
    • A gaveta, totalmente extensível e com alta capacidade de peso, oferece muito espaço de armazenamento prático
    • Sem alça para uma frente plana
    Especificação
    • Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Concrete grey Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882007070000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, White Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882018180000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Natural oak Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882030300000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Oak terra Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882035350000 Duravit L-Cube Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Graphite Matt, Decor, Number of drawers: 1, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Without handle, Siphon cut-out: Yes, Siphon cover: Yes, Soft self-closing automatic with damping, Tip-on fitting, Interior system Optional - LC4882049490000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-cube-console-vanity-unit-wall-mounted-lc4882
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de produtosVanity units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)482
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set