Publicar produtos
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
    DURAVIT AG

    Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004

    Traduzido por Google,
    • Instalação oculta - para um visual moderno
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • EasyClean: graças aos lábios de silicone no arejador, os depósitos de calcário e sujeira podem ser facilmente removidos com um dedo
    • Desenvolvimento mínimo de ruído: Classe de ruído I máx. 20 dB
    • Uma alça
    • Cartucho de cerâmica suave e durável
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Economia de água: vazão máxima de 5,5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Jato de água bem formado e agradavelmente suave graças à adição de ar (função de ar)
    • Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Encomende a válvula de descarga separadamente.
    Especificação
    • Duravit Manhattan Single lever basin mixer Chrome Ceramic cartridge Height: 100 mm Spout reach: 189 mm Water connection: Basic Set Spray mode: Normal spray Aerator with EasyClean Including trim parts Flow rate (3 bar): 55 l/min recommended operating pressure: 1 - 5 bar Noise class: I Handle version: lever handle - MH1070004010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanhattan-single-lever-basin-mixer-mh1070004
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosSingle lever basin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets