Publicar produtos
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
    DURAVIT AG

    Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002

    Traduzido por Google,
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • EasyClean: graças aos lábios de silicone no arejador, os depósitos de calcário e sujeira podem ser facilmente removidos com um dedo
    • Torneira com vazão aumentada para maior liberdade de movimento entre a pia e a torneira
    • Desenvolvimento mínimo de ruído: Classe de ruído I máx. 20 dB
    • Uma alça
    • Instalação simples: a torneira é conectada às válvulas de ângulo por meio de mangueiras de conexão flexíveis
    • Tamanho XL
    • Cartucho de cerâmica suave e durável
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Jato de água bem formado e agradavelmente suave graças à adição de ar (função de ar)
    • Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Encomende a válvula de descarga separadamente.
    Especificação
    • Duravit Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome Ceramic cartridge Height: 288 mm Spout reach: 181 mm Water connection: Flexible connecting hoses 3/8" Spray mode: Normal spray Aerator with EasyClean Flow rate (3 bar): 45 l/min recommended operating pressure: 1 - 5 bar Noise class: I Handle version: lever handle - MH1040002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanhattan-single-lever-basin-mixer-xl-mh1040002
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosSingle lever basin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)288
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets