Publicar produtos
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    Traduzido por Google,
    • Instalação de chão
    • Fabricado em cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto e resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície higiênica e fácil de limpar.
    • descarga única
    • WaterSense incluído
    • Por favor, preencha seu texto.
    Especificação
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosFloorstanding toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2878
    • Largura (polegadas)1512
    • Profundidade (polegadas)2834
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)147.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia