Publicar produtos
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
    DURAVIT AG

    ME by Starck urinal 280930

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 0,5 litros
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material - 2809300000
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss - 28093000001
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2809302000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicame-by-starck-urinal-280930
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)20.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures