Publicar produtos
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309

    Traduzido por Google,
    4,5 l|sem aro|modelo de lavagem|(sem cisterna)|fixações incluídas|fixações incluídas|fixações incluídas|saída horizontal|EWL classe 1
    Especificação
      • 2163090000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet
      • 2163092000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, HyG
      • 21630900001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, WG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de produtosToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)380
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)32.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste