Publicar produtos
P3 Comforts Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ 256109
P3 Comforts Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ 256109
P3 Comforts Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ 256109
P3 Comforts Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ 256109
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ 256109

    Traduzido por Google,

    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit P3 Comforts Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2561090000
      • Duravit P3 Comforts Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2561092000
      • Duravit P3 Comforts Wall-mounted toilet, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25610900001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-comforts-toilet-wall-mounted-duravitrimless-256109
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de produtosToilet wall mounted Duravit Rimless
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste