Publicar produtos
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
    DURAVIT AG

    Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Qualidade 100%: Cuidadosamente fabricado à mão e inteiramente produzido na Alemanha com a mais recente tecnologia, para os mais altos padrões de qualidade.
    • Dobradiça automática com amortecimento garante fechamento suave.
    • Vem completamente montado e ajustado.
    • Válvula de descarga sem função de represa, permite que a água escoe continuamente.
    • De chão, sendo, portanto, adequado para instalação em consoles ou lavatórios com consoles.
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor da cuba: cuba e válvula se fundem visualmente em uma unidade perfeita.
    • Insensível à umidade: Sem bordas abertas para proteção contra água e alta umidade.
    • Uma porta que se abre para a esquerda.
    • Uma porta que se abre para a direita.
    • Uma prateleira feita de vidro
    • Adequado para instalação com móveis
    • Duas portas
    • Com tampa de ralo em cerâmica na cor da cuba: cuba e ralo se fundem visualmente em uma unidade perfeita.
    • Com alça contínua para facilitar a abertura e o fechamento.
    • Com plataforma para torneira
    • Com alça para facilitar a abertura e o fechamento.
    • Sem transbordamento
    Especificação
    • Duravit Starck 1 c-bonded set floorstanding, White Satin Matt Lacquer,

      Set article: c-bonded washbasin, Colour ceramic: White Satin Matt,

      Number of faucet holes per wash area: 1, Handle Diamond black, Hinge

      position: double-sided, Integrated height adjustment, Interior lighting:

      Without, Incl. furniture washbasin, Overflow: No, Tap hole platform:

      Yes, Incl. slotted waste, Incl. ceramic drain cover, Incl. faucets: No - S19512O

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-1-c-bonded-set-floorstanding-s19512o
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de produtosFurniture sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)864
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)605
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioZinco
    • Peso líquido (Kg)28.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento