Publicar produtos
BE WOOD 50 - Operator Chair
BE WOOD 50 - Operator Chair
    Dynamobel

    BE WOOD 50 - Operator Chair

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Be Wood é um passo atrás no futuro, um clássico do tipo mais contemporâneo; uma contradição tão pura quanto a madeira que é sua essência. Estas são as origens da nova gama de assentos da Dynamobel; o agradável paradoxo entre o surgimento da indústria metalúrgica e o grande talento dos nossos mestres artesãos, mais uma vez com um pedaço de madeira nas mãos, mas nascido de um delicado processo industrial e refinado para se tornar a própria alma da nossa nova cadeira. CADEIRA OPERADOR A ampla gama da coleção Be Wood a diferencia. O programa, claramente direccionado para o sector contratual, não descura os aspectos e requisitos mais funcionais do mundo dos escritórios. Como resultado, Be Wood inclui uma versão de operador da cadeira equipada com os recursos mais lógicos, mantendo a essência do design diferenciado do programa para mantê-lo em perfeita harmonia com o restante da linha.
    Especificação
    • BACKREST - 14-mm thick plywood, formed and machined to an ergonomic shape. - 25-mm thick block foam with a density of 40 kg/m3 is adhered to the backrest and the fabric or leather is fitted on top. - Height-adjustable lumbar support which can be adjusted 50 mm via a control on the side. - Attached to the seat with a welded metal fixture. SEAT - Made of 12-mm thick beech plywood. 50-mm thick block foam with a density of 35 kg/m3 is adhered to this support and the fabric or leather is fitted on top. The bottom is lined with black fabric. ARMRESTS - Height adjustable with a range of 50 mm and 5 positions. The arms slide on polyamide guides to prevent noise. - The sides of the armrests are lined with a flame-retardant barrier and 12-mm thick block foam with a density of 60 kg/m3 is adhered on top. - The entire assembly is covered with fabric or leather to order. MECHANISM - Self-adjusting mechanism sensitive to the weight of the user. Synchronised backward movement of 18° and forward movement of 6º. 3 adjustment positions and backrest tilt lock. COLUMN - SBS gas piston with a travel of 120 mm to adjust the height of the seat. BASE - Polyamide base. Castors, 60mm in diameter. --- Aluminium base option. --- Castors for hard floor or soft floor option.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabewood504legswood
    • Familia de productoCHAIRS
    • Grupo de produtosWork Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa