Publicar produtos
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
EAE -  KabinPlus Data Center Plug-In
    EAE Group

    EAE - KabinPlus Data Center Plug-In

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    CREMALHEIROS

    Mesmo os racks têm a menor participação em um projeto de datacenter, pois em termos de preço é muito importante para o alojamento, gerenciamento de cabos e gerenciamento de fluxo de ar. A família de produtos KabinPLUS foi projetada de acordo com esses tópicos, além de noções de eficiência energética, sustentabilidade, disponibilidade e modularidade. O objetivo é fornecer soluções com a melhor relação preço/desempenho.

    Principais características:

    • %85 portas perfuradas, 180°/270° de abertura
    • Adequado para cabeamento de alta densidade
    • Gerenciamento de fluxo de ar
    • Alta capacidade de carga
    • Conformidade com EIC/EN e UL
    • Conformidade sísmica
    • Adequado para vários sistemas de controle de acesso

    CONTENÇÃO ASIL

    As soluções de contenção KabinPLUS estão aumentando a eficiência energética usando técnicas de refrigeração passivas, ao mesmo tempo em que oferecem área de data center segura. O aumento acelerado do consumo de energia em data centers e o aumento dos custos globais de energia tornam a eficiência energética o tópico permanente da indústria de data centers. Devido ao seu grande impacto na eficiência energética, os métodos de refrigeração devem ser considerados e implementados cuidadosamente de acordo com o tipo de infraestrutura de TI. A segurança física deve ser mantida por racks, corredor, sala e separação de zonas.

    Destinos de aplicativos

    • Para reduzir o consumo de energia
    • Separação de ar frio e ar quente
    • Melhorar o fluxo de ar
    • Fornecer zona segura
    • Zoneamento dedicado
    • Melhorar o desempenho de refrigeração dos equipamentos ativos
    • Zoneamento da sala, zona e base do rack
    • Gestão de área

    Características e benefícios:

    • Materiais; Perfil de alumínio e painel de policarbonato
    • Área vertical e zoneamento da sala.
    • Aplicação de gaiola de rack integrada.
    • Zoneamento de área separada.

    Opções deslizantes manuais e automáticas com portas de folha única ou folha dupla totalmente em vidro. Também estão disponíveis opções de fuga para saída de emergência.

    Ajustáveis a várias alturas e larguras de gabinete, os elementos fictícios podem ser implantados em espaços de gabinete não utilizados para partição. O sistema de contenção do corredor carrega-se sozinho.

    • Contenção de Corredor, Corredor Quente;

    Contenção de corredor construída com cassetes de alumínio + policarbonato e portas deslizantes para fechar o corredor quente para aumentar a eficiência energética no espaço em branco. Também é aplicável um sistema de chaminé de design especial com cassetes onde for aplicado tecto falso.

    • Contenção de Corredor, Corredor Frio;

    Contenção de corredor construída com cassetes de alumínio + policarbonato e portas deslizantes para fechar o corredor frio para aumentar a eficiência energética no espaço em branco.

    • Portas de correr;

    Aplicação de gaiolas e portas deslizantes em racks definidos enquanto eles estão na linha padrão.

    Especificação
    • Standarts :

      IEC 61587-1, UL 2416, UL 1678, EIA 310-E, ISO 9227, ASTM B 117 (mechanical), IEC 61010-1, IEC 60950-1 (electrical), Telcordia GR-63-Core, NEBS (Zone 4) certification.

      Dimensions:

      Height (RU): 42U, 47U
      Wide: 600mm, 800mm.
      Depth: 1000mm, 1100mm, 1200mm.

      Note: For different sizes please contact our sales team.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadata-center-cabinet
    • Familia de productoData Center
    • Grupo de produtosData Center
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-06-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África