Publicar produtos
Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Traduzido por Google,
Estantes de calabouço, prateleiras de calabouço e plataformas
  • A construção de fio aberto permite maior circulação de ar para ventilação, além de reduzir a umidade.
  • Postes de 1" (25 mm) de diâmetro ranhurados em centros de 1" (25 mm) permitem o ajuste da prateleira superior e da estrutura de 3 lados.
  • Estrutura de canal de 3 lados projetada para cargas máximas de peso.
  • A parte superior consiste em uma estrutura de quatro lados com suportes centrais para maior resistência.
  • Os racks e as prateleiras do Dunnage apresentam um conjunto removível de esteira de arame de 5/16" (8 mm) de diâmetro que oferece suporte adicional e permite o armazenamento de itens menores.
  • A plataforma apresenta prateleira de arame com design Quad-Truss® patenteado (patente nº 5.390.803).

Estantes de calafetagem LIFESTOR®
  • Pernas de aço inoxidável de 1-5/8" (41 mm) de diâmetro.
  • Travessas de aço inoxidável de 1-1/4" (32mm) de diâmetro em todos os quatro lados.
  • Painéis de prateleira removíveis feitos de polímero de alta resistência moldado por injeção com proteção antimicrobiana MICROGARD®.
  • 14" (356mm) de altura.

MICROGARD® (para Estantes de Esteiras LIFESTOR®):
  • MICROGARD® é um agente antimicrobiano que contém proteção incorporada para retardar o crescimento de uma ampla gama de bactérias, mofo e bolor na superfície das prateleiras que causam manchas, odores e degradação.
  • MICROGARD® combina íons de prata antimicrobianos inorgânicos com um sistema de entrega patenteado. O sistema de entrega patenteado desencadeia a liberação de íons de prata que reagem com as bactérias de três maneiras: 1) sufoca a célula; 2) interrompe o sistema de reprodução celular; 3) impede a célula de crescer.
  • MICROGARD® é uma segunda linha de defesa. De acordo com as boas práticas de higiene, sempre limpe bem este produto após cada uso. A proteção não será lavada, enquanto os bactericidas orgânicos podem. Nota: MICROGARD® não protege usuários ou outros contra bactérias, vírus, germes ou outros organismos patogênicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_13
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States