Publicar produtos
Quad-Adjust® Wire Shelving

Quad-Adjust® Wire Shelving

3.5 de 5 estrelas3.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Prateleiras Quad-Truss® patenteadas (patente nº 5.390.803) para maior resistência e durabilidade.
  • As prateleiras apresentam cantos especiais de travamento que se encaixam nas ranhuras dos colares montados nas mangas divididas, permitindo a adição ou remoção de uma prateleira sem a necessidade de desmontar toda a unidade de prateleira. Patente nº 7.992.731.
  • As mangas bipartidas cônicas criam uma trava positiva que se torna mais forte à medida que a carga aumenta.
  • Os postes são numerados em incrementos de 1" (25 mm) para garantir uma montagem rápida e nivelada.
  • Pés niveladores são fornecidos para ajudar a compensar superfícies irregulares do piso.
  • A prateleira utiliza um design do tipo pinça com o fio de esteira ensanduichado entre os dois fios de treliça superiores, adicionando resistência significativa e distribuindo toda a carga sem estresse e tensão nas soldas.
  • Os acabamentos disponíveis são zinco EAGLEbrite®, cromo, epóxi cinza Valu-Master®, epóxi verde Valu-Gard®, epóxi verde EAGLEgard® com MICROGARD® e aço inoxidável. Cores personalizadas disponíveis.

Capacidades de peso:
  • Prateleiras de até 48" (1.219 mm) de comprimento podem suportar uma carga estática uniformemente distribuída de 800 libras (362,9 kg).
  • Prateleiras de 60" e 72" (1524 e 1829mm) de comprimento podem suportar uma carga estática uniformemente distribuída de 600 lbs. (272,2kg).
  • IMPORTANTE: As unidades estacionárias não devem exceder 2400 lbs. (1088,6 kg) por conjunto de quatro postes.
  • IMPORTANTE: A carga máxima para unidades móveis deve ser uma das seguintes, o que for menor:
    – 3 vezes a classificação de peso para um rodízio, ou
    – 1000 libras. (453,6 kg) por conjunto de quatro postes.
  • Para máxima rigidez em aplicações móveis, recomenda-se prateleiras com colares soldados para a parte superior e inferior da unidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_14
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States