Publicar produtos
Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Traduzido por Google,
Tampo da mesa
  • Top reforçado com canal de chapéu soldado.
  • Som abafado entre o topo e os canais.
  • 1-1/2" (38mm) 90° de inclinação traseira com raio na interseção.
  • 1-5/8" (41mm) de diâmetro 180° borda laminada na frente. As extremidades são viradas para baixo 90° proporcionando instalações niveladas quando necessário.
  • Aço inoxidável polido tipo 430 de calibre 16. Prateleira Ajustável
  • Calibre pesado, galvanizado. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
  • As unidades de 96" a 120" (2.438 a 3.048 mm) de comprimento vêm com seis pernas; As unidades de 132" e 144" (3353 e 3658mm) vêm com oito pernas.
  • O sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349) é embutido no canal, reduzindo o movimento lateral.
  • Aço galvanizado de calibre pesado.
  • Alças galvanizadas.
  • Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25 mm).

Opções / Acessórios
  • Gaveta
  • Trancar
  • Rodízios
  • Pés de bala de aço inoxidável
  • Reforços de aço inoxidável
  • Prateleiras
  • Receptáculos duplex
  • Prateleira
  • Afundar
  • prateleira inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_02a
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosWorktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha