Publicar produtos
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Traduzido por Google,
Tampo da mesa
  • 14 calibre tipo 304 de aço inoxidável.
  • Reforçado com suporte de canal “chapéu” de comprimento total.
  • Contorno marítimo definido em 1" (25mm), na frente e nas laterais, projetado para retardar o derramamento.
  • Backsplash de comprimento total de 1" x 4-1/2" (25 x 114 mm) - backsplash alto opcional de 2" x 10-1/2" (51 x 267 mm)* disponível. Gabinete
  • O corpo do gabinete é de aço inoxidável 304 de calibre pesado.
  • Disponível com frente aberta ou com portas deslizantes ou articuladas em aço inoxidável de calibre 20**.
  • O painel inferior apresenta um deslocamento projetado para retardar o derramamento. Pernas
  • conjunto de canal de perna/reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349).
  • Pés de bala de aço inoxidável ajustáveis - ajuste de 1" (25 mm).

Opções / Acessórios
  • 10-1/2" (267mm) backsplash* Prateleira central***
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_33c
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosEnclosed Worktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha