Publicar produtos
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Traduzido por Google,
Tampo da mesa
  • Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
  • Top reforçado com canal de chapéu soldado.
  • Som abafado entre o topo e os canais.
  • Borda contrária marinha em todos os quatro lados.
  • Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Prateleira Ajustável
  • 18 calibre tipo 304 de aço inoxidável.
  • Reforço soldado a cada canto.
  • Design de borda marinha resistente. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
  • Unidades de 24" a 36" (610 a 914mm) de largura de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais. As unidades de 48" (1219mm) de largura têm 72" (1829mm) e mais vêm com seis pernas ou mais.
  • Aço inoxidável de calibre pesado.
  • Pés de aço inoxidável ajustáveis de 1" (25 mm).

Opções / Acessórios
  • Gaveta
  • Trancar
  • Rodízios
  • Pés de bala de aço inoxidável
  • Prateleiras
  • Receptáculos duplex
  • Prateleira
  • Afundar
  • prateleira inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_41d
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosWorktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha