Worktables with Backsplash and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Series
Traduzido por Google,
Tampo da mesa
Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
Top reforçado com canal de chapéu soldado.
Som abafado entre o topo e os canais.
4-1/2" (114mm)-altura 90° backsplash com 1" (25mm) de volta a 90°.
1-1/2" (38mm) de diâmetro 180° borda laminada na frente. As extremidades são viradas para baixo 90°, proporcionando instalações niveladas quando necessário.
Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Prateleira Ajustável
Aço inoxidável de calibre pesado.
Reforço soldado a cada canto.
Design de borda marinha resistente. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
Mesas de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais.
Aço inoxidável de calibre pesado.
Pés de aço inoxidável ajustáveis de 1" (25 mm). Sistema uni-lok® patenteado (Patente nº 5.165.349)
Opções / Acessórios
Gaveta
Trancar
Rodízios
Pés de bala de aço inoxidável
Prateleiras
Tira de força (para manuseio de materiais)
Receptáculos duplex
Prateleira
Afundar
prateleira inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)