Publicar produtos
Clean Dishtables - Corner Design

Clean Dishtables - Corner Design

2.7 de 5 estrelas2.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Características de design e construção
  • Aço inoxidável de calibre 14 ou 16.
  • Superfície de trabalho em aço inoxidável polido.
  • Mesa de 30" (762 mm) de largura com escolha de seis comprimentos.
  • Operação esquerda ou direita.
  • Pernas galvanizadas de 1-5/8" (41mm) de diâmetro com contraventamento soldado de 1" (25mm) de diâmetro.
  • Backsplash de 8" (203 mm) de altura.
  • Lábio moldado para caber na maioria das máquinas de lavar louça padrão.
  • Pés de bala não marcantes ajustáveis com ajuste de até 1" (25 mm).
  • Todas as mesas de louça Spec-Master® de calibre 14 tipo 304 vêm de fábrica com pernas e reforços cruzados de aço inoxidável, completos com pés de metal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg50_01
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosClean Dishtables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States