Publicar produtos
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Características de projeto e construção\

  • Aço inoxidável de calibre 14 ou 16.
  • Mesas de 30˝ x 124˝ (762 x 3150mm).
  • Aro laminado elevado de 1-1/2" (38mm) na frente e nas extremidades.
  • Backsplash de 8˝ (203mm) de altura.
  • Abertura de 20-1/2˝ (521mm) para aceitar lava-louças.
  • Pernas galvanizadas de 1-5/8˝ (41mm) de diâmetro com contraventamento soldado de 1˝ (25mm) de diâmetro de frente para trás.
  • Pés de bala não marcantes ajustáveis com ajuste de até 1˝ (25 mm).
  • Uma pia de pré-lavagem de 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127 mm).
  • Três cubas de pia de canto curvadas de 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406 mm).
  • Todos os pratos Spec-Master® 14/304 vêm de fábrica com pernas e reforços cruzados de aço inoxidável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg50_11
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosSoiled Dishtables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States