Publicar produtos
Glass Frosters

Glass Frosters

Traduzido por Google,

Não há nada como uma caneca gelada para uma bebida gelada. A parte fixa do tampo de aço inoxidável (com a borda de polímero de 1/2 pol) serve como bancada e apresenta uma tampa deslizante de fácil deslizamento em aço inoxidável com trava. O exterior do gabinete é envolto em vinil preto atraente e durável. O interior, com laterais de alumínio pintado e piso de aço inoxidável, é amplo e fácil de usar. Uma obrigação para qualquer instalação que utilize equipamentos comerciais de bar e bebidas

Recursos de design e construção

  • Bancada de aço inoxidável com 1/2” de giro e tampa deslizante de aço inoxidável bloqueável.
  • Gabinete em vinil preto.
  • Poço de grande capacidade de fácil acesso com laterais de alumínio pintado e piso de aço inoxidável.
  • Prateleiras perfuradas removíveis dentro do armário.
  • Pára-choques extrudados de 1˝ na parte traseira do gabinete.
  • A unidade do condensador desliza para fora da grade frontal.
  • 120 volts, 60 ciclos, eletricidade monofásica
  • Cabo de 90˝ com plugue NEMA 5-15P.
  • A refrigeração independente mantém a temperatura em 0˚F.
  • Garantia de um ano para peças e mão de obra e garantia de compressor de cinco anos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8186
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosUnderbar Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS