Publicar produtos
Wall Mounted Stainless Steel Tables

Wall Mounted Stainless Steel Tables

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Acomoda pequenos armários rolantes que podem ser movidos para dentro e para fora.
  • Disponível com topo plano, 11/2? (38mm) para cima traseiro, ou 41/2? (114mm) backsplash traseiro.
  • Tampo de mesa disponível em aço inoxidável série 304 de calibre 16 ou 14.
  • As mesas com tampos planos vêm com a opção de borda laminada frontal com laterais e traseira viradas para baixo em 90°, ou borda de balcão marinho de caixa de todos os quatro lados.
  • Suportes de calibre 14 com furo para passagem de fios elétricos.
  • Montado na parede para ambientes com lavagens frequentes.
  • capacidade de peso de 200 libras.
  • As opções disponíveis incluem bacias de pia integrais, gavetas, salpicos de extremidade e amortecimento de som de látex.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg81_07
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosWorktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States