Publicar produtos
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Traduzido por Google,

    As PDUs de rack de entrada medida da Eaton oferecem recursos de monitoramento remoto e acesso aos seus dados de energia sempre que você quiser, onde quer que esteja. Você também pode monitorar seu equipamento crítico dentro de cada seção de tomada codificada por cores a partir de uma única interface e atingir precisão de grau de faturamento de 1%. Com todos os recursos da PDU básica, as PDUs de montagem em rack de entrada medida 0U, 1U e 2U oferecem a capacidade de reduzir os custos de infraestrutura ao conectar em cadeia até oito PDUs medidas para compartilhar a mesma conexão de rede e endereço IP único. A PDU de entrada medida também simplifica o balanceamento de carga e ajuda a evitar sobrecargas.


    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, entrada L6-30, cabo de 10 pés, 5,8 kW, 32 A, 208 V, 42 tomadas (24) C13 (18) C39
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEVMIL630X
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosMetered Input Rack PDU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units