Publicar produtos
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio arredondado SEREL Helios HL35 ( Ø46 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHL35
  • Familia de productoSEREL Helios
  • Grupo de produtosCountertop Washbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)8.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText