Publicar produtos
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

Traduzido por Google,
SEREL Safira Sanita Suspensa SP10 (52 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSP10
  • Familia de productoSEREL Sapphire
  • Grupo de produtosWall Hung WC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)335
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)23.77
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste