Publicar produtos
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Line Battente - Door frame for flush-to-wall hinged door

    Traduzido por Google,

    Moldura de porta para porta articulada embutida na parede

    ECLISSE Syntesis Line Battente é a solução que permite a instalação de uma porta batente rente à parede, sem ombreiras e arquitraves. O sistema também oferece a possibilidade de ter a porta nivelada com o teto (sem travessa superior) para ter um teto contínuo e livre entre ambientes contíguos, ou com a parte superior inclinada em diferentes ângulos (com ou sem travessa) para sótãos ou pisos inferiores. acesso por escadas.

    A moldura é universal para paredes de alvenaria e gesso cartonado e está preparada para ser pintada em conjunto com a parede sem etapas adicionais.
    Pode acomodar portas de madeira e portas de vidro.
    Os painéis das portas de madeira fornecidos pela ECLISSE estão equipados com um tirante interno ajustável para manter uma coplanaridade constante com a parede.

    Está disponível com kit acústico (desempenho de isolamento acústico até 33 dB) e na versão de folha dupla ECLISSE Syntesis Line Battente Double.

    Quando combinado com um painel de porta pintável ECLISSE (fornecido já preparado), combina perfeitamente com o resto da linha de produtos ECLISSE de produtos pintáveis ​​embutidos na parede :

    • Portas de bolso ECLISSE Syntesis Line e ECLISSE Syntesis Luce
    • versão preparada da moldura escalonada ECLISSE 40 para portas de batente embutidas
    • Painéis de acesso embutidos ECLISSE Syntesis Areo
    • Escotilhas embutidas na parede ECLISSE Syntesis Tech
    • Perfil de rodapé ECLISSE Syntesis para rodapé embutido
    • versão preparada do rodapé inclinado ECLISSE Delta

    Seja com pintura ou papel de parede, é possível personalizar portas embutidas, painéis de acesso, escotilhas e rodapés para atender a todas as necessidades práticas e mobiliar um ambiente inteiro com total liberdade.

    Atenção: Os produtos ECLISSE possuem dimensões específicas de cada país.
    Baixe o arquivo com a extensão do país correspondente ou entre em contato com a empresa para maiores informações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeclisse-syntesis-line-battente
    • Familia de productoSwing Door Frames
    • Grupo de produtosECLISSE Syntesis Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium door frames
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniclassDoor Frames

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia