Publicar produtos
Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel

Traduzido por Google,

De alta potência, mas elegante em tamanho, este painel solar de 120 W é o item perfeito para aplicações fora da rede. Use-o para o seu trailer ao acampar ou durante as viagens de praia com a família, de qualquer forma, este painel monocristalino oferece a maior eficiência por espaço.

Características

  • Fácil de instalar, os orifícios pré-perfurados na parte de trás do painel permitem uma montagem e fixação rápidas.
  • Estrutura de alumínio resistente à corrosão para uso externo prolongado, o que permite que os painéis durem por décadas.
  • Garantia de saída de energia: 5 anos-95% 10 anos-90% 25 anos-80%.
  • Excelente desempenho elétrico sob condições de alta temperatura e baixa irradiância.
  • Os diodos são pré-instalados na caixa de junção, na parte traseira do painel solar com um par de cabo conector MC4.
  • De alta potência, mas de tamanho compacto, pode ser usado para trailers, barcos, campistas e aplicações semelhantes, fornecendo energia limpa e excelente eficiência por espaço.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification

    Rated power: 120W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 7.72A
    Working current (Iop): 6.67A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery: Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 996*665*35mm(39.2"x26.2"x1.4")
    Weight: 9.8kg(22lbs)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEco-Worthy-120W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de produtosSolar Panel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)39.2
  • Largura (polegadas)26.2
  • Profundidade (polegadas)1.4
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
  • Nome UNSPSCSolar heating units
  • Código UNSPSC40101807
  • Código CSI MasterFormat 201413 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solar Instrumentation
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniclassSolar Panels