Publicar produtos
Smart Sensor (Thermostat)
ecobee

Smart Sensor (Thermostat)

Traduzido por Google,

Instale sensores para manter ambientes importantes confortáveis ​​e controlar pontos quentes ou frios. O SmartSensor funciona com o sistema de segurança inteligente ecobee, garantindo que tudo esteja funcionando perfeitamente em sua casa.

Compatível com os modelos ecobee Smart Thermostat Premium, Smart Thermostat Enhanced, SmartThermostat com controle de voz, ecobee3 lite, ecobee4 e ecobee3.

Especificação
  • Dimensions

    Sensor

    • Height: 40 mm (1.6 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Sensor on stand

    • Height: 50 mm (2 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Color

    • White with brushed steel detachable stands

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee SmartCamera*
    • *To support ecobee home monitoring (subscription required)

    Sensors

    • Temperature
    • Occupancy

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz radio

    Occupancy sensor viewing angle & detection range

    • 140° horizontal, 100° vertical
    • 20 ft (6 m)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 5 years

    Mounting

    • Stands or adhesive wall-mounting brackets

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 sensors with detachable stands
    • 2 adhesive wall-mounting brackets
    • Install guide
    • Batteries included
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmart-sensor-thermostat
  • Familia de productoSensor
  • Grupo de produtosSmart Thermostat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoom temperature sensors
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

América do Norte