Publicar produtos
AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

Traduzido por Google,
A unidade AMS completa é montada e testada na fábrica para fornecer monitoramento preciso do ponto de ajuste em todos os momentos. A unidade vem de fábrica com um alisador de fluxo de ar em favo de mel, estação de detecção de pressão e um transdutor de pressão de vidro sobre silicone de alto desempenho. As lâminas de detecção são de alumínio extrudado com acabamento anodizado claro. O sinal de saída do transdutor de pressão é selecionável em campo e pode ser roteado para um sistema de automação predial para monitoramento contínuo do fluxo. Com um simples ajuste de jumper você pode escolher um sinal de saída de 0 a 5 Vdc ou 0 a 10 Vdc. O sinal de saída é proporcional ao CFM.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-099
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de produtosAir Measuring Stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo