Publicar produtos
Smart Thermostat LITE
ecobee

Smart Thermostat LITE

Traduzido por Google,

Conheça o novíssimo Smart Thermostat Lite. Projetado para ser simples, com a colaboração de instaladores, ele é fácil de instalar e usar, com fiação fixa para maior confiabilidade, construído para durar e desenvolvido para economizar até 23% * nos custos de aquecimento e resfriamento dos seus clientes. E o melhor de tudo: é exclusivo para clientes Pro.

  • Projetado para confiabilidade — sem necessidade de baterias.
  • Suporte para acessórios de 1 fio
  • Configuração projetada para profissionais
Especificação
  • Display

    • 2.8 in. full-color LCD touchscreen
    • 240 x 320 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 92 mm (3.62 in.)
    • Width: 92 mm (3.62 in.)
    • Depth: 23 mm (0.91 in.)

    Colors

    • Black front, white sides and back

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity

    Compatibility

    • Gas, Oil, Electric, Dual-fuel, Forced air, Conventional (2H/2C), Heat Pump (4H/2C), Humidifier, Dehumidifier, Ventilator, HRV or ERV

    Wire Terminals

    • Rc
    • G/PEK
    • Y1
    • Y2
    • O/B
    • Rh
    • C
    • W1
    • W2
    • ACC

    Connectivity & security

    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ax @ 2.4GHz
    • Bluetooth BLE 5.4
    • WPA2, WPA3 encryption methods
    • DHCP (dynamic) or static IP addressing
    • Sub-GHz radio

    Works with

    • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, and Alarm.com.

    Bandwidth

    • 5 MB/month

    Power consumption

    • Less than 3 VA

    Powering methods

    • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
    • Power Extender Kit (sold separately) available for installation in homes without a C or common wire.

    Sustainability

    • Recycled packaging
    • Mercury-free
    • Arsenic-free
    • PVC-free
    • ROHS compliant

    Temperature range

    • Desired Temperature: 45° to 120°F (7° to 49°C)
    • Display: 32° to 120°F (0° to 49°C)
    • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
    • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

    Humidity range

    • Display: 20% to 90%
    • Sensitivity: +/− 5%
    • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage

    • −4° to 113°F (−20° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non condensing)

    Warranty

    • 5-year extended warranty

    Languages

    • English

    What's in the box

    • Smart Thermostat Lite
    • Backplate
    • Quick-start guide
    • Wire labels
    • Screws and drywall plugs

    Optional for installation:

    • Trim plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmart-thermostat-Lite
  • Familia de productoSmart Thermostat
  • Grupo de produtosLite
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoom temperature sensors
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls